1. コンパクト・軽量構造
同じ定格出力のモータを使用する当社アクチュエータと比較した場合、ALK30とUS8Tの比較で、断面寸法は約35%のコンパクト化を実現しました。
当社鉄ベース同等製品と比較した場合、最大49%※の軽量化を実現しました。
※ 形番やストロークによって異なります。
※ 形番やストロークによって異なります。
2. 用途に応じた各種モータを取付け可能
リーズナブルなステッピングモータと高性能なサーボモータを用途に応じて選択可能です。
ALKは各種モータが取り付けられるよう中間フランジを用意しております。お客様の使い慣れた制御でご使用可能です。
ALKは各種モータが取り付けられるよう中間フランジを用意しております。お客様の使い慣れた制御でご使用可能です。
3. 寿命計算が可能
LMガイド、ボールねじは鋼材で構成されているため、使用条件に合わせてLMガイド、ボールねじの走行寿命が算出可能です。