サーボプレス用アクチュエータ PC/PCT
- 使用形番
- PC
- PCT
- TSC
- TLC
- THC
- TNU
プレスシリーズPCは精密ボールねじのナットとボールスプライン軸の一体構造で全長の大幅短縮を実現します。
加圧力に合わせてさまざまなサイズをお選びいただけます。PCTはアキシアル方向荷重の剛性に特化したことにより、小型の圧入、かしめ機などの用途に使用可能です。
また、制御に使用しているコントローラシリーズTSC/TLC/THCは多彩なTHK電動アクチュエータと接続可能なポジションタイプコントローラです。ネットワークユニットTNUを用いてTSC/TLC/THCを最大16軸で接続可能で、省配線を実現します。
また、制御に使用しているコントローラシリーズTSC/TLC/THCは多彩なTHK電動アクチュエータと接続可能なポジションタイプコントローラです。ネットワークユニットTNUを用いてTSC/TLC/THCを最大16軸で接続可能で、省配線を実現します。