高剛性アクチュエータを組合わせた直交ロボット
製品ラインナップ
バリエーション
多軸シリーズMA2-S コンパクトシリーズ
コンパクト・高剛性で実績のあるコンパクトシリーズSKRを2軸に組み合わせた製品です。
組み合わせ姿勢として、【水平-壁掛け】【水平-水平】の二種類からお選びいただけます。
多軸シリーズMA2-U ユニバーサルシリーズ
高速・高可搬質量・ロングストロークに適したユニバーサルシリーズUS/USWを2軸に組み合わせた製品です。組み合わせ姿勢として、
【水平-壁掛け】【壁掛け-垂直(スライダ固定)】、【壁掛け-垂直(ベース固定)】の3種類からお選びいただけます。
シリーズの特長
1. 設計・組立工数の削減に最適
ブラケット、ケーブルチェーンなどの組合わせるための部品を用意することで、お客様の設計・組立工数を大幅に削減しました。
2. 直交に必要な高剛性アクチュエータ採用
高剛性アクチュエータを採用することで、直交に必要なねじれ、曲げ、たわみに強い多軸アクチュエータの選択が可能です。
動画をご覧いただくには、Adobe Flash Playerが必要です。 お持ちでない方は、ダウンロードしてご覧ください。 Adobe Flash Playerをダウンロードする |