コア付きのACリニアサーボモータを採用 高推力・高加減速を実現
シリーズの特長
1. フルカバー構造
サイドカバーと上面のマグネット吸着方式を採用したストリップシールにより、フルカバー構造を実現しました。
外部からの異物流入による破損を防止します。
外部からの異物流入による破損を防止します。
2. 高速・高加減速
リニアモータは電磁力をダイレクトに直線運動へ転換で
きるため、ロングストロークにおいても高速・高加減速を実現します。
3. 高精度位置決め
LMガイドを採用したアクチュエータを、リニアエンコーダによりフルクローズド制御することで、高い繰り返し位置決め精度を実現します。
4. ラインナップ
ULM15、ULM20の2種類をラインナップしています。負荷荷重、必要推力によりご選択いただけます。
5. 長寿命・長期メンテナンスフリー
ULM15の直動案内部には、ボールリテーナ入りLMガイドSSRを採用。ボールリテーナは、ボール同士の相互摩擦によるボールの磨耗をなくし、低騒音・好音質・長期メンテナンスフリー・長寿命で優れた高速性を実現しています。
ULM20の直動案内部には、世界標準LMガイドHSRを採用。適切な量の潤滑油供給を可能にした潤滑装置QZを標準採用したことで長期メンテナンスフリーを実現しています。
ULM20の直動案内部には、世界標準LMガイドHSRを採用。適切な量の潤滑油供給を可能にした潤滑装置QZを標準採用したことで長期メンテナンスフリーを実現しています。
6. ロングストローク(最大4m)
ULM15/ULM20は、ボールねじ駆動では実現できないロングストロークに対応できます。
標準長さでストローク4000mmに対応しています。
標準長さでストローク4000mmに対応しています。
動画をご覧いただくには、Adobe Flash Playerが必要です。 お持ちでない方は、ダウンロードしてご覧ください。 Adobe Flash Playerをダウンロードする |